In an effort to improve your experiences on our website we have updated our menu. Our new navigation makes it easier to find products, software, and content tailored to your industry or interest. We have also updated our contact and support section to better serve you.
1:58
El transmisor de presión Rosemount™ 4051S admite dos interruptores de relé independientes de alta tensión y alta corriente integrados directamente en el transmisor. Estos interruptores de presión proporcionan una mayor protección de los activos y mantienen la seguridad del sistema al prevenir condiciones de sobrepresión. Al estar integrados en el transmisor, puedes contar con la misma fiabilidad y diagnósticos del transmisor de presión Rosemount™, reduciendo fallos y problemas de precisión que pueden ocurrir con interruptores independientes. El relé del Rosemount™ 4051S puede utilizarse en una amplia variedad de aplicaciones de presión, flujo de presión diferencial y nivel de presión diferencial, incluyendo la prevención de sobrellenado en tanques mediante el control de bombas o válvulas, el control del trazado térmico según la temperatura del módulo o el mantenimiento de niveles de presión activando una bomba cuando la presión cambia. Más información en: www.emerson.com/Rosemount4051S
El transmisor de presión Rosemount 4051S te ayudará a revolucionar tus mediciones de presión y transformar tus operaciones. Con características líderes en la industria, este transmisor fue diseñado para brindarte más información, mejor...
2:01
Der Rosemount 4051S Drucktransmitter hilft Ihnen, Ihre Druckmessungen zu revolutionieren und Ihre Abläufe zu transformieren. Mit branchenführenden Funktionen wurde dieser Transmitter entwickelt, um Ihnen mehr Einblicke, bessere Leistung...
Il trasmettitore di pressione Rosemount 4051S ti aiuterà a rivoluzionare le misurazioni di pressione e a trasformare le tue operazioni. Con funzionalità leader nel settore, questo trasmettitore è stato progettato per offrirti maggiori...
Le transmetteur de température Rosemount™ 3144S est conçu avec des fonctionnalités innovantes et des performances inégalées pour relever vos défis de mesure les plus exigeants et transformer vos opérations...
1:44
Le transmetteur de pression Rosemount™ 4051S prend en charge deux relais intégrés haute tension et haute intensité, indépendants et directement intégrés dans le transmetteur...
Scopri come misurare la temperatura di processo senza pozzetto termometrico né penetrazione nel processo, anche in applicazioni ad alta temperatura, grazie alla tecnologia Rosemount™ X-well™ abbinata al trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S.
1:07